Registar
Confirmado
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Mill Reamer for Bottom Hollow Applications (Straight Shank) (FMS-3.98)

Mill Reamer for Bottom Hollow Applications (Straight Shank)

Número da peça:

FMS-3.98
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    FMS-3.98

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    I.D. d

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Quantidade mínima de encomenda
    3.98
    18
    35
    60
    4
    -
    -
    -
    +0.003~+0.007
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    260.07 €
    ( 309.48 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] Realises high-speed cutting and high efficiency, and uses carbide materials with high hardness.