Registar
Confirmado
  • Size(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Effective Length(mm)
  • center drill
  • Package Dimensions
  • JAN Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Bimetal Hole Saw J Type (Combination Shaft) (for Rotary) (BMJ-20)

Bimetal Hole Saw J Type (Combination Shaft) (for Rotary) BMJ-20

Número da peça:

BMJ-20
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    BMJ-20

    Size

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Effective Length

    (mm)

    center drill

    Package Dimensions

    JAN Code

    Quantidade mínima de encomenda
    20
    102
    22
    S-5760
    W42×H162
    4986362550833
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    27.30 €
    ( 32.49 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Can be used with both hexagonal shafts (subtense: 6.35) and chuck types (10) as it is equipped with a combination shaft. Helps ensure safety during use.
    · The flangeless design (17 mm - 65 mm) allows use for deep hole machining as well.
    · The blade tip adopts highly durable M42 (cobalt HSS).
    · Can also drill holes in stainless steel plates with thickness up to 1.6.
    · With a set blade, it features excellent cutting properties and can be used for a wide range of applications such as for resin or wood.
    [Applications]
    · For drilling holes in iron plate, metal siding, tin plate, aluminum plate, plywood, PVC board, etc.

    O número da peça foi confirmado