Registar
Confirmado
  • O.D. (mm)(φ)
  • Total number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Dimension W(mm)
  • Dimension R(mm)
  • Component: Clamp screw
  • Component: wrench
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Super Diemaster Modular Head SDH Type (SDH-4350-R10-M16)

Super Diemaster Modular Head SDH Type SDH-4350-R10-M16

Número da peça:

SDH-4350-R10-M16
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SDH-4350-R10-M16

    O.D. (mm)

    (φ)

    Total number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Dimension W

    (mm)

    Dimension R

    (mm)

    Type

    Component: Clamp screw

    Component: Clamp set

    Component: wrench

    Dimensions MD

    (mm)

    Supported tips

    Quantidade mínima de encomenda
    35
    4
    43
    32
    22
    5
    Multi-edged type
    CSW-408H
    -
    A-15
    M16
    RD○○1004M0・・・
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    591.80 €
    ( 704.24 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Supports from cast iron and general steel to stainless steel, titanium and Inconel

    O número da peça foi confirmado