Registar
Condições de filtragem
  • Shank MT No
  • shank
  • Overall Length(mm)
  • Body Diameter(mm)
  • Center Diameter(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Rotating Center (LC-4A)

Rotating Center LC-4A

Número da peça:

LC-4A
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    LC-4A

    Shank MT No

    shank

    Overall Length

    (mm)

    Body Diameter

    (mm)

    Center Diameter

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    MT4
    MT4
    214
    66
    31
    109-1689
    2000
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    392.37 €
    ( 466.92 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    Since the run-out of center spindle tapered part is less than 5 µm, tapered roller bearings, thrust ball bearings, and needle bearings have been used.
    [Use]
    For support and runout prevention of work pieces.