Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 24 dias úteis

Straight Shank Drill Long Total Length 200 mm GT100 J743

Straight Shank Drill Long Total Length 200 mm GT100 J743

Número da peça:

Indefinido. 111 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Hole diameter (drill diameter) d1

(mm)

Groove Length l2

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
2
120
1 unidades
2.1
120
1 unidades
2.2
120
1 unidades
2.3
120
1 unidades
2.4
120
1 unidades
2.5
120
1 unidades
2.6
120
1 unidades
2.7
120
1 unidades
2.8
120
1 unidades
2.9
120
1 unidades
3
120
1 unidades
3.1
120
1 unidades
3.2
120
1 unidades
3.3
120
1 unidades
3.4
120
1 unidades
3.5
120
1 unidades
3.6
120
1 unidades
3.7
120
1 unidades
3.8
120
1 unidades
3.9
120
1 unidades
4
120
1 unidades
4.1
120
1 unidades
4.2
120
1 unidades
4.3
120
1 unidades
4.4
120
1 unidades
4.5
120
1 unidades
4.6
120
1 unidades
4.7
120
1 unidades
4.8
120
1 unidades
4.9
120
1 unidades
5
120
1 unidades
5.1
120
1 unidades
5.2
120
1 unidades
5.3
120
1 unidades
5.4
120
1 unidades
5.5
120
1 unidades
5.6
120
1 unidades
5.7
120
1 unidades
5.8
120
1 unidades
5.9
120
1 unidades
6
120
1 unidades
6.1
120
1 unidades
6.2
120
1 unidades
6.3
120
1 unidades
6.4
120
1 unidades
6.5
120
1 unidades
6.6
120
1 unidades
6.7
120
1 unidades
6.8
120
1 unidades
6.9
120
1 unidades
7
120
1 unidades
7.1
120
1 unidades
7.2
120
1 unidades
7.3
120
1 unidades
7.4
120
1 unidades
7.5
120
1 unidades
7.6
120
1 unidades
7.7
120
1 unidades
7.8
120
1 unidades
7.9
120
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
271.21 €
( 322.74 € )
24 dias úteis
287.82 €
( 342.51 € )
24 dias úteis
287.82 €
( 342.51 € )
24 dias úteis
287.82 €
( 342.51 € )
24 dias úteis
287.82 €
( 342.51 € )
24 dias úteis
273.11 €
( 325.00 € )
24 dias úteis
277.66 €
( 330.42 € )
24 dias úteis
292.82 €
( 348.46 € )
24 dias úteis
278.61 €
( 331.55 € )
24 dias úteis
292.82 €
( 348.46 € )
24 dias úteis
281.38 €
( 334.84 € )
24 dias úteis
305.39 €
( 363.41 € )
24 dias úteis
305.39 €
( 363.41 € )
24 dias úteis
293.30 €
( 349.03 € )
24 dias úteis
293.30 €
( 349.03 € )
24 dias úteis
293.30 €
( 349.03 € )
24 dias úteis
310.42 €
( 369.40 € )
24 dias úteis
310.42 €
( 369.40 € )
24 dias úteis
296.05 €
( 352.30 € )
24 dias úteis
310.42 €
( 369.40 € )
24 dias úteis
296.05 €
( 352.30 € )
24 dias úteis
334.45 €
( 398.00 € )
24 dias úteis
319.61 €
( 380.34 € )
24 dias úteis
322.83 €
( 384.17 € )
24 dias úteis
337.18 €
( 401.24 € )
24 dias úteis
322.83 €
( 384.17 € )
24 dias úteis
340.42 €
( 405.10 € )
24 dias úteis
340.42 €
( 405.10 € )
24 dias úteis
326.08 €
( 388.04 € )
24 dias úteis
340.42 €
( 405.10 € )
24 dias úteis
326.08 €
( 388.04 € )
24 dias úteis
348.16 €
( 414.31 € )
24 dias úteis
362.52 €
( 431.40 € )
24 dias úteis
362.52 €
( 431.40 € )
24 dias úteis
367.05 €
( 436.79 € )
24 dias úteis
353.32 €
( 420.45 € )
24 dias úteis
372.20 €
( 442.92 € )
24 dias úteis
363.83 €
( 432.96 € )
24 dias úteis
349.62 €
( 416.05 € )
24 dias úteis
363.83 €
( 432.96 € )
24 dias úteis
349.62 €
( 416.05 € )
24 dias úteis
388.83 €
( 462.71 € )
24 dias úteis
388.83 €
( 462.71 € )
24 dias úteis
388.83 €
( 462.71 € )
24 dias úteis
388.83 €
( 462.71 € )
24 dias úteis
374.01 €
( 445.07 € )
24 dias úteis
392.87 €
( 467.52 € )
24 dias úteis
392.87 €
( 467.52 € )
24 dias úteis
385.13 €
( 458.30 € )
24 dias úteis
399.34 €
( 475.21 € )
24 dias úteis
385.13 €
( 458.30 € )
24 dias úteis
403.03 €
( 479.61 € )
24 dias úteis
403.03 €
( 479.61 € )
24 dias úteis
403.03 €
( 479.61 € )
24 dias úteis
403.03 €
( 479.61 € )
24 dias úteis
389.32 €
( 463.29 € )
24 dias úteis
408.19 €
( 485.75 € )
24 dias úteis
408.19 €
( 485.75 € )
24 dias úteis
394.34 €
( 469.26 € )
24 dias úteis
408.19 €
( 485.75 € )
24 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· FIRE coating for long life.