Registar
1
Condições de filtragem
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 24 dias úteis

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J732

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J732

Número da peça:

Indefinido. 111 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Hole diameter (drill diameter) d1

(mm)

Groove Length l2

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
2
90
1 unidades
2.1
90
1 unidades
2.2
90
1 unidades
2.3
90
1 unidades
2.4
90
1 unidades
2.5
90
1 unidades
2.6
90
1 unidades
2.7
90
1 unidades
2.8
90
1 unidades
2.9
90
1 unidades
3
90
1 unidades
3.1
90
1 unidades
3.2
90
1 unidades
3.3
90
1 unidades
3.4
90
1 unidades
3.5
90
1 unidades
3.6
90
1 unidades
3.7
90
1 unidades
3.8
90
1 unidades
3.9
90
1 unidades
4
90
1 unidades
4.1
90
1 unidades
4.2
90
1 unidades
4.3
90
1 unidades
4.4
90
1 unidades
4.5
90
1 unidades
4.6
90
1 unidades
4.7
90
1 unidades
4.8
90
1 unidades
4.9
90
1 unidades
5
90
1 unidades
5.1
90
1 unidades
5.2
90
1 unidades
5.3
90
1 unidades
5.4
90
1 unidades
5.5
90
1 unidades
5.6
90
1 unidades
5.7
90
1 unidades
5.8
90
1 unidades
5.9
90
1 unidades
6
90
1 unidades
6.1
90
1 unidades
6.2
90
1 unidades
6.3
90
1 unidades
6.4
90
1 unidades
6.5
90
1 unidades
6.6
90
1 unidades
6.7
90
1 unidades
6.8
90
1 unidades
6.9
90
1 unidades
7
90
1 unidades
7.1
90
1 unidades
7.2
90
1 unidades
7.3
90
1 unidades
7.4
90
1 unidades
7.5
90
1 unidades
7.6
90
1 unidades
7.7
90
1 unidades
7.8
90
1 unidades
7.9
90
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
136.61 €
( 162.57 € )
24 dias úteis
153.71 €
( 182.91 € )
24 dias úteis
153.71 €
( 182.91 € )
24 dias úteis
153.71 €
( 182.91 € )
24 dias úteis
153.71 €
( 182.91 € )
24 dias úteis
137.91 €
( 164.11 € )
24 dias úteis
141.62 €
( 168.53 € )
24 dias úteis
158.24 €
( 188.31 € )
24 dias úteis
142.59 €
( 169.68 € )
24 dias úteis
158.24 €
( 188.31 € )
24 dias úteis
146.28 €
( 174.07 € )
24 dias úteis
165.66 €
( 197.14 € )
24 dias úteis
165.66 €
( 197.14 € )
24 dias úteis
152.27 €
( 181.20 € )
24 dias úteis
152.27 €
( 181.20 € )
24 dias úteis
152.27 €
( 181.20 € )
24 dias úteis
170.67 €
( 203.10 € )
24 dias úteis
170.67 €
( 203.10 € )
24 dias úteis
154.52 €
( 183.88 € )
24 dias úteis
170.67 €
( 203.10 € )
24 dias úteis
159.68 €
( 190.02 € )
24 dias úteis
181.32 €
( 215.77 € )
24 dias úteis
165.66 €
( 197.14 € )
24 dias úteis
168.87 €
( 200.96 € )
24 dias úteis
184.54 €
( 219.60 € )
24 dias úteis
168.87 €
( 200.96 € )
24 dias úteis
187.28 €
( 222.86 € )
24 dias úteis
187.28 €
( 222.86 € )
24 dias úteis
171.65 €
( 204.26 € )
24 dias úteis
187.28 €
( 222.86 € )
24 dias úteis
171.65 €
( 204.26 € )
24 dias úteis
185.99 €
( 221.33 € )
24 dias úteis
201.63 €
( 239.94 € )
24 dias úteis
201.63 €
( 239.94 € )
24 dias úteis
207.14 €
( 246.50 € )
24 dias úteis
191.00 €
( 227.29 € )
24 dias úteis
210.37 €
( 250.34 € )
24 dias úteis
207.14 €
( 246.50 € )
24 dias úteis
191.00 €
( 227.29 € )
24 dias úteis
207.14 €
( 246.50 € )
24 dias úteis
191.00 €
( 227.29 € )
24 dias úteis
224.21 €
( 266.81 € )
24 dias úteis
224.21 €
( 266.81 € )
24 dias úteis
224.21 €
( 266.81 € )
24 dias úteis
224.21 €
( 266.81 € )
24 dias úteis
208.58 €
( 248.21 € )
24 dias úteis
228.27 €
( 271.64 € )
24 dias úteis
228.27 €
( 271.64 € )
24 dias úteis
219.08 €
( 260.71 € )
24 dias úteis
235.20 €
( 279.89 € )
24 dias úteis
219.08 €
( 260.71 € )
24 dias úteis
238.92 €
( 284.31 € )
24 dias úteis
238.92 €
( 284.31 € )
24 dias úteis
238.92 €
( 284.31 € )
24 dias úteis
238.92 €
( 284.31 € )
24 dias úteis
223.29 €
( 265.72 € )
24 dias úteis
243.10 €
( 289.29 € )
24 dias úteis
243.10 €
( 289.29 € )
24 dias úteis
227.46 €
( 270.68 € )
24 dias úteis
243.10 €
( 289.29 € )
24 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.