Registar
Condições de filtragem
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 24 dias úteis

Straight Shank Drill Long Total Length 250 mm GT100 J734

Straight Shank Drill Long Total Length 250 mm GT100 J734

Número da peça:

Indefinido. 101 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Hole diameter (drill diameter) d1

(mm)

Groove Length l2

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
3
150
1 unidades
3.1
150
1 unidades
3.2
150
1 unidades
3.3
150
1 unidades
3.4
150
1 unidades
3.5
150
1 unidades
3.6
150
1 unidades
3.7
150
1 unidades
3.8
150
1 unidades
3.9
150
1 unidades
4
150
1 unidades
4.1
150
1 unidades
4.2
150
1 unidades
4.3
150
1 unidades
4.4
150
1 unidades
4.5
150
1 unidades
4.6
150
1 unidades
4.7
150
1 unidades
4.8
150
1 unidades
4.9
150
1 unidades
5
150
1 unidades
5.1
150
1 unidades
5.2
150
1 unidades
5.3
150
1 unidades
5.4
150
1 unidades
5.5
150
1 unidades
5.6
150
1 unidades
5.7
150
1 unidades
5.8
150
1 unidades
5.9
150
1 unidades
6
150
1 unidades
6.1
150
1 unidades
6.2
150
1 unidades
6.3
150
1 unidades
6.4
150
1 unidades
6.5
150
1 unidades
6.6
150
1 unidades
6.7
150
1 unidades
6.8
150
1 unidades
6.9
150
1 unidades
7
150
1 unidades
7.1
150
1 unidades
7.2
150
1 unidades
7.3
150
1 unidades
7.4
150
1 unidades
7.5
150
1 unidades
7.6
150
1 unidades
7.7
150
1 unidades
7.8
150
1 unidades
7.9
150
1 unidades
8
175
1 unidades
8.1
175
1 unidades
8.2
175
1 unidades
8.3
175
1 unidades
8.4
175
1 unidades
8.5
175
1 unidades
8.6
175
1 unidades
8.7
175
1 unidades
8.8
175
1 unidades
8.9
175
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
468.57 €
( 557.60 € )
24 dias úteis
230.19 €
( 273.93 € )
24 dias úteis
271.21 €
( 322.74 € )
24 dias úteis
271.21 €
( 322.74 € )
24 dias úteis
271.21 €
( 322.74 € )
24 dias úteis
271.21 €
( 322.74 € )
24 dias úteis
228.76 €
( 272.22 € )
24 dias úteis
275.39 €
( 327.71 € )
24 dias úteis
275.39 €
( 327.71 € )
24 dias úteis
275.39 €
( 327.71 € )
24 dias úteis
275.39 €
( 327.71 € )
24 dias úteis
238.43 €
( 283.73 € )
24 dias úteis
290.07 €
( 345.18 € )
24 dias úteis
290.07 €
( 345.18 € )
24 dias úteis
293.30 €
( 349.03 € )
24 dias úteis
293.30 €
( 349.03 € )
24 dias úteis
244.90 €
( 291.43 € )
24 dias úteis
292.82 €
( 348.46 € )
24 dias úteis
292.82 €
( 348.46 € )
24 dias úteis
292.82 €
( 348.46 € )
24 dias úteis
292.82 €
( 348.46 € )
24 dias úteis
250.05 €
( 297.56 € )
24 dias úteis
311.86 €
( 371.11 € )
24 dias úteis
311.86 €
( 371.11 € )
24 dias úteis
311.86 €
( 371.11 € )
24 dias úteis
316.38 €
( 376.49 € )
24 dias úteis
273.94 €
( 325.99 € )
24 dias úteis
323.80 €
( 385.32 € )
24 dias úteis
311.37 €
( 370.53 € )
24 dias úteis
311.37 €
( 370.53 € )
24 dias úteis
311.37 €
( 370.53 € )
24 dias úteis
268.92 €
( 320.01 € )
24 dias úteis
338.50 €
( 402.81 € )
24 dias úteis
338.50 €
( 402.81 € )
24 dias úteis
338.50 €
( 402.81 € )
24 dias úteis
338.50 €
( 402.81 € )
24 dias úteis
295.23 €
( 351.32 € )
24 dias úteis
345.43 €
( 411.06 € )
24 dias úteis
345.43 €
( 411.06 € )
24 dias úteis
351.41 €
( 418.18 € )
24 dias úteis
351.41 €
( 418.18 € )
24 dias úteis
308.96 €
( 367.66 € )
24 dias úteis
357.37 €
( 425.27 € )
24 dias úteis
357.37 €
( 425.27 € )
24 dias úteis
357.37 €
( 425.27 € )
24 dias úteis
357.37 €
( 425.27 € )
24 dias úteis
315.09 €
( 374.96 € )
24 dias úteis
365.29 €
( 434.70 € )
24 dias úteis
365.29 €
( 434.70 € )
24 dias úteis
365.29 €
( 434.70 € )
24 dias úteis
365.29 €
( 434.70 € )
24 dias úteis
322.83 €
( 384.17 € )
24 dias úteis
410.94 €
( 489.02 € )
24 dias úteis
410.94 €
( 489.02 € )
24 dias úteis
410.94 €
( 489.02 € )
24 dias úteis
410.94 €
( 489.02 € )
24 dias úteis
410.94 €
( 489.02 € )
24 dias úteis
414.17 €
( 492.86 € )
24 dias úteis
414.17 €
( 492.86 € )
24 dias úteis
414.17 €
( 492.86 € )
24 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.