Registar
Condições de filtragem
  • Minimum Machining Diameter
  • Protrusion length (L/D)
  • Dimension L1(mm)
  • Dimension F(mm)
  • Dimension φD1(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis

Cam Groove (Multipurpose Boring Bar) MG

Cam Groove (Multipurpose Boring Bar) MG

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Minimum Machining Diameter

    Protrusion length (L/D)

    Dimension L1

    (mm)

    Dimension F

    (mm)

    Dimension φD1

    (mm)

    Compatible Tip

    Screw

    Torx Key

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    1.5
    16
    4.8
    6
    GIQR/L 8-…
    SR-76-1499 (Clamp)
    T-8/5
    1 unidades
    8
    1.5
    23
    4.8
    6
    GIQR/L 8-…
    SR-76-1499 (Clamp)
    T-8/5
    1 unidades
    11
    2.3
    25
    6.7
    8
    GIQR/L 11-...※
    SR-M3.5-08134 (Clamp)
    T-9/5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    261.02 €
    ( 310.61 € )
    8 dias úteis
    261.02 €
    ( 310.61 € )
    6 dias úteis
    261.02 €
    ( 310.61 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] The holder is an ordinary boring bar for right and left hand use.
    [Features] It can be used for piercing with rotary tools such as MC.