Registar
Condições de filtragem

Cam Groove (Multipurpose Boring Bar) MGCH

Cam Groove (Multipurpose Boring Bar) MGCH

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Minimum Machining Diameter

    Full length L1

    Protrusion length (L/D)

    Dimension L1

    (mm)

    Dimension F

    (mm)

    Dimension φD1

    (mm)

    Compatible Tip

    Compatible Holder

    Screw

    Torx Key

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    62
    1.5
    16~42
    4.8
    6
    GIQR/L 8…
    PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6
    SR-76-1499 (chips)
    T-8/5
    1 unidades
    8
    100
    1.5
    16~80
    4.8
    6
    GIQR/L 8…
    PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6
    SR-76-1499 (chips)
    T-8/5
    1 unidades
    11
    75
    6.3
    20~56
    6.7
    8
    GIQR/L 11…
    MG PCO...6-8
    SR-76-1455 (chips)
    T-9/5
    1 unidades
    11
    125
    6.3
    70~105
    6.7
    8
    GIQR/L 11…
    MG PCO...6-8
    SR-76-1455 (chips)
    T-9/5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    221.28 €
    ( 263.32 € )
    8 dias úteis
    298.35 €
    ( 355.04 € )
    8 dias úteis
    221.28 €
    ( 263.32 € )
    8 dias úteis
    311.33 €
    ( 370.48 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] Drill rod with carbide shank and non-ISO compatible insert shape for right- and left-handed use.