Registar
Confirmado
  • Machining Diameter Φd(mm)
  • Groove Length (ℓ)(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Dimension L1(mm)
  • Dimension l2(mm)
  • Dimension φD(mm)
  • Dimension φD1(mm)
  • Product Designation
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Cam Drill (Replaceable-Head Drill Body) DCM-3D Processing Diameter 7.5 mm–25.9 mm (DCM14504316A3D)

Cam Drill (Replaceable-Head Drill Body) DCM-3D Processing Diameter 7.5 mm–25.9 mm

Número da peça:

DCM14504316A3D
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    DCM14504316A3D

    Machining Diameter Φd

    (mm)

    Groove Length (ℓ)

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Dimension L1

    (mm)

    Dimension l2

    (mm)

    Dimension φD

    (mm)

    Dimension φD1

    (mm)

    Product Designation

    Dimensions φPd

    (mm)

    Accessory

    Compatible Head 1

    Option

    Quantidade mínima de encomenda
    14.5~14.9
    43
    111.2
    63.2
    48
    16
    20
    DCM 145-043-16A-3D
    14
    KDCM-14
    IDI 145~149
    TKDCM-14
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    311.33 €
    ( 370.48 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Machining Diameter: 7.5 mm to 25.9 mm