Registar
Condições de filtragem
  • Groove Width(mm)
  • Maximum Machining Diameter(mm)
  • Shank height(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimensions φDmax(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension H3(mm)
  • Compatible Tip
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Self Grip (T Cut) Blade for Plunging (SGIH262)

Self Grip (T Cut) Blade for Plunging

Número da peça:

SGIH262
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SGIH262

    Groove Width

    (mm)

    Maximum Machining Diameter

    (mm)

    Shank height

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimensions φDmax

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension H3

    (mm)

    Compatible Tip

    w tip width

    Compatible Block

    Quantidade mínima de encomenda
    2.2/2.4
    50
    26
    26
    50
    1.6
    110
    21.4
    GTN/R/L 2/2.4
    2.2/2.4
    SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    148.81 €
    ( 177.08 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    When using T cut, the F cut and DO GRIP are recommended.