Registar
Condições de filtragem
  • Minimum Machining Diameter
  • Selfishly
  • Protrusion length (L/D)
  • w tip width(mm)
  • Dimensions φDmax(mm)
  • Dimension C(mm)
  • Compatible Tip
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

End Face Grooving Blade SGFFH-R/L (SGFFH90R3)

End Face Grooving Blade SGFFH-R/L

Número da peça:

SGFFH90R3
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SGFFH90R3

    Minimum Machining Diameter

    Selfishly

    Protrusion length (L/D)

    w tip width

    (mm)

    Dimensions φDmax

    (mm)

    Dimension C

    (mm)

    Compatible Tip

    Dimension A

    (mm)

    Removing Wrench

    Quantidade mínima de encomenda
    90
    Right-hand
    20
    3
    122
    0.2
    GFF 3N
    5.2
    ESG-1
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    231.44 €
    ( 275.41 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] A blade for flange grooving with a minimum machining diameter of 35 to 150 mm and a projection length of 20 to 30 mm.