Registar
Condições de filtragem
  • Minimum Machining Diameter
  • Full length L1
  • Shank diameter
  • Protrusion length (L/D)
  • Dimension L1(mm)
  • Dimension F(mm)
  • w tip width(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis

Holder for Inner Diameter Machining (with Hole for Cutting Oil) TGIR/L-C (Top Grip)

Holder for Inner Diameter Machining (with Hole for Cutting Oil) TGIR/L-C (Top Grip)

Número da peça:

Indefinido. 14 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Minimum Machining Diameter

    Selfishly

    Full length L1

    Shank diameter

    Protrusion length (L/D)

    Dimension L1

    (mm)

    Dimension F

    (mm)

    w tip width

    (mm)

    Compatible Tip

    Wrench

    Screw

    Seal

    Seal Screw

    Quantidade mínima de encomenda
    20.5
    Left-hand
    150
    16
    5.5
    25
    12.0
    3
    TGMF3
    T-20/5
    SR-76-1400
    PL-16
    M6
    1 unidades
    25
    Left-hand
    180
    20
    5.5
    32
    14.2
    3
    TGMF3
    T-20/5
    SR-76-1400
    PL-20
    M6
    1 unidades
    32
    Left-hand
    200
    25
    8
    40
    18.8
    3
    TGMF3
    HW 4.0
    SR-M5X16 DIN 912
    PL-25
    R1/8"
    1 unidades
    32.5
    Left-hand
    200
    25
    8.5
    40
    19.5
    4-5
    TGMF4 TGMF5 TGMP5
    HW 4.0
    SR-M5X16 DIN 912
    PL-25
    R1/8"
    1 unidades
    42.0
    Left-hand
    220
    32
    11
    50
    25.5
    4-5
    TGMF4 TGMF5 TGMP5
    HW 5.0
    SR-M6X20 DIN 912
    PL-32
    R1/8"
    1 unidades
    57
    Left-hand
    220
    32
    17.5
    50
    30.4
    6-6.35
    TGMF6
    HW 5.0
    SR-M6X20 DIN 912
    PL-32
    R1/8"
    1 unidades
    57
    Left-hand
    300
    40
    17.5
    60
    34.4
    6-6.35
    TGMF6
    HW 5.0
    SR-M6X25 DIN 912
    PL-40
    R1/8"
    1 unidades
    20.5
    Right-hand
    150
    16
    5.5
    25
    12.0
    3
    TGMF3
    T-20/5
    SR-76-1400
    PL-16
    M6
    1 unidades
    25
    Right-hand
    180
    20
    5.5
    32
    14.2
    3
    TGMF3
    T-20/5
    SR-76-1400
    PL-20
    M6
    1 unidades
    32
    Right-hand
    200
    25
    8
    40
    18.8
    3
    TGMF3
    HW 4.0
    SR-M5X16 DIN 912
    PL-25
    R1/8"
    1 unidades
    32.5
    Right-hand
    200
    25
    8.5
    40
    19.5
    4-5
    TGMF4 TGMF5 TGMP5
    HW 4.0
    SR-M5X16 DIN 912
    PL-25
    R1/8"
    1 unidades
    42.0
    Right-hand
    220
    32
    11
    50
    25.5
    4-5
    TGMF4 TGMF5 TGMP5
    HW 5.0
    SR-M6X20 DIN 912
    PL-32
    R1/8"
    1 unidades
    57
    Right-hand
    220
    32
    17.5
    50
    30.4
    6-6.35
    TGMF6
    HW 5.0
    SR-M6X20 DIN 912
    PL-32
    R1/8"
    1 unidades
    57
    Right-hand
    300
    40
    17.5
    60
    34.4
    6-6.35
    TGMF6
    HW 5.0
    SR-M6X25 DIN 912
    PL-40
    R1/8"
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    288.03 €
    ( 342.76 € )
    8 dias úteis
    324.85 €
    ( 386.57 € )
    8 dias úteis
    359.88 €
    ( 428.26 € )
    8 dias úteis
    359.88 €
    ( 428.26 € )
    8 dias úteis
    449.70 €
    ( 535.14 € )
    8 dias úteis
    449.70 €
    ( 535.14 € )
    8 dias úteis
    535.92 €
    ( 637.74 € )
    8 dias úteis
    288.03 €
    ( 342.76 € )
    8 dias úteis
    324.85 €
    ( 386.57 € )
    8 dias úteis
    359.88 €
    ( 428.26 € )
    6 dias úteis
    359.88 €
    ( 428.26 € )
    8 dias úteis
    449.70 €
    ( 535.14 € )
    8 dias úteis
    449.70 €
    ( 535.14 € )
    8 dias úteis
    535.92 €
    ( 637.74 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] A holder for machining inner diameters with a minimum machining diameter of 20.5 to 57 mm and a projection length of 5.5 to 17.5 mm.