Registar
Confirmado
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • With/without Oil Hole
  • L/D(mm/mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension ℓe(mm)
  • Shank Diameter (Ds)(mm)
  • Fueling Method
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Coating Solid Drill DSW (DSW033-023-06DI5-AH725)

Coating Solid Drill DSW

Número da peça:

DSW033-023-06DI5-AH725
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    DSW033-023-06DI5-AH725

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Coating Type

    With/without Oil Hole

    L/D

    (mm/mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension ℓe

    (mm)

    Shank Diameter (Ds)

    (mm)

    Fueling Method

    Quantidade mínima de encomenda
    3.3
    66
    -
    Available
    5
    28
    23
    6
    Internal oil supply
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    130.13 €
    ( 154.85 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    · Oil Hole: Yes, No
    · Tip Angle: 140°
    [Applications]
    · Work materials: General steel, tempered steel, stainless steel, cast iron