Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Amount Of Content
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Protective PE Adhesive Tape, Super Cut Tape No.622

Protective PE Adhesive Tape, Super Cut Tape No.622 R622-50

Número da peça:

R622-50
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    6.40 €
  • Total (excl. IVA)
    6.40 €
    Preço, incluindo IVA:
    7.62 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 22.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?175
Loading...
Quantidade 
?
1 - 175176 - 699700+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
6.40 €
(
7.62 €
)
6.40 €
(
7.62 €
)
4.60 €
(
5.47 €
)
Shipping days6 daysQuoteQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
R622-50

Amount Of Content

Quantidade mínima de encomenda
1 Roll
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.40 €
(
7.62 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A protective tape with excellent cost performance, which can be easily cut by hand.
[Features]
· The thin material is easy to cut by hand.
· Excellent weather and water resistance.
· Leaves little adhesive residue behind, even when left for long periods.
[Applications]
· Protective covering during construction, when moving house, etc.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado