Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Titanium-Coated High Helix Groove A Type 60°, Center Hole Drills , CE - S - V

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens

Tool Diameter (D)

(mm)

Nominal

Overall Length L

(mm)

l

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
4
1X60°X4
35
1
1 unidades
5
1.5X60°X5
40
1.5
1 unidades
6
2X60°X6
45
2
1 unidades
7.7
3X60°X7.7
55
3
1 unidades
10
4X60°X10
65
4.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
30.72 €
(
36.56 €
)
6 dias úteis
26.95 €
(
32.07 €
)
6 dias úteis
28.60 €
(
34.03 €
)
6 dias úteis
32.66 €
(
38.87 €
)
6 dias úteis
53.45 €
(
63.61 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Suited for Center Hole Drilling in Soft and/or Sticky Materials