Registar
Condições de filtragem
  • Screw Types
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Thread Length(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter (Ds)(mm)
  • Shank square width (K)(mm)
  • Shank square part length(mm)
  • Shape
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis

Dry Processing Roll Tap OL+RZ / OL-RZ

Número da peça:

Indefinido. 22 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Screw Types

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Class

    Thread Length

    (mm)

    Length under neck

    (mm)

    Shank diameter (Ds)

    (mm)

    Shank square width (K)

    (mm)

    Shank square part length

    (mm)

    Shape

    Quantidade mínima de encomenda
    Unified
    No.2-56UNC
    -
    42
    G4
    8.1
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 unidades
    Unified
    No.6-32UNC
    -
    52
    G5
    11
    16
    5
    4
    7
    c
    1 unidades
    Unified
    No.8-32UNC
    -
    60
    G6
    13
    21
    5.5
    4.5
    7
    c
    1 unidades
    Unified
    No.10-32UNF
    -
    60
    G6
    13
    22
    5.5
    4.5
    7
    c
    1 unidades
    Unified
    1/4-20UNC
    -
    62
    G7
    15
    26
    6
    4.5
    7
    c
    1 unidades
    Meter
    M1.4
    0.3
    36
    G4
    5
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 unidades
    Meter
    M1.6
    0.35
    36
    G4
    6
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 unidades
    Meter
    M1.7
    0.35
    36
    G4
    6
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 unidades
    Meter
    M2
    0.4
    42
    G4
    7
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 unidades
    Meter
    M2.3
    0.4
    42
    G4
    7
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 unidades
    Meter
    M2
    0.4
    42
    G5
    7
    -
    3
    2.5
    5
    b
    1 unidades
    Meter
    M2.5
    0.45
    46
    G5
    8
    14
    3
    2.5
    5
    c
    1 unidades
    Meter
    M2.6
    0.45
    46
    G5
    8
    14
    3
    2.5
    5
    c
    1 unidades
    Meter
    M3
    0.5
    46
    G5
    9
    14
    4
    3.2
    6
    c
    1 unidades
    Meter
    M2.5
    0.45
    46
    G6
    8
    14
    3
    2.5
    5
    c
    1 unidades
    Meter
    M2.6
    0.45
    46
    G6
    8
    14
    3
    2.5
    5
    c
    1 unidades
    Meter
    M3
    0.5
    46
    G6
    9
    14
    4
    3.2
    6
    c
    1 unidades
    Meter
    M4
    0.7
    52
    G6
    11
    17
    5
    4
    7
    c
    1 unidades
    Meter
    M5
    0.8
    60
    G6
    13
    22
    5.5
    4.5
    7
    c
    1 unidades
    Meter
    M6
    1
    62
    G6
    15
    26
    6
    4.5
    7
    c
    1 unidades
    Meter
    M4
    0.7
    52
    G7
    11
    17
    5
    4
    7
    c
    1 unidades
    Meter
    M6
    1
    62
    G7
    15
    26
    6
    4.5
    7
    c
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    42.79 €
    ( 50.92 € )
    8 dias úteis
    35.96 €
    ( 42.79 € )
    8 dias úteis
    38.10 €
    ( 45.34 € )
    8 dias úteis
    38.10 €
    ( 45.34 € )
    8 dias úteis
    40.74 €
    ( 48.48 € )
    8 dias úteis
    35.51 €
    ( 42.26 € )
    8 dias úteis
    34.30 €
    ( 40.82 € )
    8 dias úteis
    34.30 €
    ( 40.82 € )
    8 dias úteis
    33.40 €
    ( 39.75 € )
    8 dias úteis
    30.73 €
    ( 36.57 € )
    8 dias úteis
    32.54 €
    ( 38.72 € )
    8 dias úteis
    29.68 €
    ( 35.32 € )
    8 dias úteis
    29.68 €
    ( 35.32 € )
    8 dias úteis
    30.24 €
    ( 35.99 € )
    8 dias úteis
    29.68 €
    ( 35.32 € )
    8 dias úteis
    30.42 €
    ( 36.20 € )
    9 dias úteis
    27.00 €
    ( 32.13 € )
    8 dias úteis
    31.06 €
    ( 36.96 € )
    10 dias úteis
    33.07 €
    ( 39.35 € )
    6 dias úteis
    33.38 €
    ( 39.72 € )
    10 dias úteis
    27.72 €
    ( 32.99 € )
    8 dias úteis
    31.67 €
    ( 37.69 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    It is a roll tap that's capable of tapping without lubrication for burred thin iron plates and steel with relatively short processing length at the size of M6 or less.