Registar
Condições de filtragem

CoroCut 1 Plunging / Grooving CBN Tip

CoroCut 1 Plunging / Grooving CBN Tip

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    work material

    Groove Width (For Grooving / Plunging)

    Material type

    Chip Breaker Manufacturer

    Dimensions iW

    (mm)

    Nose R tolerance

    Other Nose R

    (mm)

    Maximum Cutting

    (mm)

    Sheet size

    Quantidade mínima de encomenda
    Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    3.00 mm
    CB-7015
    RE
    2.7
    -
    1.5
    F
    5 unidades
    Non-ferrous metal
    3.00 mm
    CD-CD10
    RS
    2.7
    -
    1.5
    F
    5 unidades
    Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    4.00 mm
    CB-7015
    RE
    3.6
    -
    2
    H
    5 unidades
    Non-ferrous metal
    4.00 mm
    CD-CD10
    RS
    3.6
    -
    2
    H
    5 unidades
    Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    5.00 mm
    CB-7015
    RE
    4.7
    -
    2.5
    H
    5 unidades
    Non-ferrous metal
    5.00 mm
    CD-CD10
    RS
    4.7
    -
    2.5
    H
    5 unidades
    High Hardness Material
    5.00 mm
    7015
    S
    4.7
    ±0.02
    2.5
    -
    H
    5 unidades
    Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    6.00 mm
    CB-7015
    RE
    5.5
    -
    3
    J
    5 unidades
    Non-ferrous metal
    6.00 mm
    CD-CD10
    RS
    5.6
    -
    3
    J
    5 unidades
    Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    6.35 mm
    CB-7015
    RE
    5.5
    -
    3.17
    J
    5 unidades
    Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    8.00 mm
    CB-7015
    RE
    7.0
    -
    4
    L
    1 unidades
    Non-ferrous metal
    8.00 mm
    CD-CD10
    RS
    7.0
    -
    4
    L
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    134.77 €
    ( 160.38 € )
    8 dias úteis
    224.03 €
    ( 266.60 € )
    8 dias úteis
    156.31 €
    ( 186.01 € )
    8 dias úteis
    255.43 €
    ( 303.96 € )
    8 dias úteis
    156.31 €
    ( 186.01 € )
    8 dias úteis
    255.43 €
    ( 303.96 € )
    8 dias úteis
    153.24 €
    ( 182.36 € )
    6 dias úteis
    164.06 €
    ( 195.23 € )
    8 dias úteis
    270.08 €
    ( 321.40 € )
    8 dias úteis
    164.06 €
    ( 195.23 € )
    8 dias úteis
    205.07 €
    ( 244.03 € )
    8 dias úteis
    337.07 €
    ( 401.11 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Unique shape exhibits high performance