Registar
Confirmado
  • Blade Length(mm)
  • Single corner(°)
  • Overall Length(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Small Diameter(mm)
  • Large Diameter(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Carbide Solid Trapezoid Runner End Mill (P Coating) CRM-P (CRM-P-2-15)

Número da peça:

CRM-P-2-15
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CRM-P-2-15

    Blade Length

    (mm)

    Single corner

    (°)

    Overall Length

    (mm)

    shank diameter

    (mm)

    Small Diameter

    (mm)

    Large Diameter

    (mm)

    Blade diameter tolerance

    Torsion Angle degree

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    15°
    50
    6
    2
    4.68
    -0.01~-0.08
    30°
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    126.57 €
    ( 150.62 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Uses P coating for machining the runner part of the mold.
    [Features]
    ·With a wide variety of angles and the adoption of P coating, heat-resistance and abrasion resistance are greatly improved.
    ·2-flute carbide solid trapezoidal runner end mill.
    ·For trapezoidal grooving.
    ·With P coating.
    [Applications]
    ·For machining the runner part of the mold.

    O número da peça foi confirmado