Registar
Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Hand Riveter HR-11/HR-21

Hand Riveter HR-11/HR-21 HR-21

Número da peça:

HR-21
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    HR-21
    Quantidade mínima de encomenda
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    52.93 €
    ( 62.99 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Caulking tool enables easy and beautiful caulking.
    [Features]
    · Enables drilling of the base material to be welded and the part, even if one side of the base material is sealed.
    · Blind rivets can be set in the hand riveter, caulked and joined during joining of iron plate, etc.
    [Applications]
    · Tightens parts and base materials.

    Cuidado

    • Cannot be used with 4.8 mm stainless steel rivets.
    • Lubricate the joint part of the handle from time to time. Please wear protective glasses when working.
    O número da peça foi confirmado