Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Neck dimension(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Blade Tip
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis

Ballpoint Hexalobular Wrench

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Overall length (L dimension)

(mm)

Neck dimension

(mm)

Shaft length

(mm)

Blade Tip

JAN Code

Trusco Code

Mass

Quantidade mínima de encomenda
86
17
17
T10H
4989999265828
445-5126
7.12g
1 unidades
114
24
24
T30H
4989999265880
445-5185
29.31g
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.57 €
(
6.63 €
)
6 dias úteis
6.36 €
(
7.57 €
)
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Supports Hex Lobe Screw with Tamper-proof. Ball Point can be tilted up to 25 degrees Max. High torque, high toughness, excellent durability, wear resistance and high quality.