Registar
Condições de filtragem
  • Width(mm)
  • Thickness(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Waterproof Soft Tape (E0332)

Waterproof Soft Tape E0332

Número da peça:

E0332
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    E0332

    Width

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Amount Of Content

    Quantidade mínima de encomenda
    30
    5
    4904140233327
    419-7364
    60
    1 Roll
    10 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.15 €
    ( 10.89 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Airtight tape with excellent waterproofing effectiveness that can be used for everything from bathrooms and sink areas to outdoors.
    [Features]
    · High performance soft tape with excellent durability and weather resistance.
    · A long-lasting and powerful type with outstanding waterproofing, which will not become ragged over time.
    [Applications]
    · Can be used for a wide range of applications including storm shutters, bathrooms, sash windows, shutters, etc.
    · Door closing sound will be quieter.
    · By simply pasting onto gaps, the ingress of rain, wind, and dust can be prevented.