Registar
Condições de filtragem
  • Frontage(mm)
  • Depth(mm)
  • Height(mm)
  • JAN Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis

Eagle Wagon (with Top Plate / Drawer)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Frontage

    (mm)

    Depth

    (mm)

    Height

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Drawer internal dimensions: width x length x depth

    (mm)

    Amount Of Content

    Quantidade mínima de encomenda
    600
    400
    740
    4989999310443
    474-9456
    28900(28.9kg)
    494×274×58
    1 unit
    1 unidades
    750
    500
    740
    4989999310450
    474-9464
    38400(38.4kg)
    644×374×58
    1 unit
    1 unidades
    600
    400
    880
    4989999310467
    474-9472
    29700(29.7kg)
    494×274×58
    1 unit
    1 unidades
    750
    500
    880
    4989999310474
    474-9481
    39200(39.2kg)
    644×374×58
    1 unit
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    827.71 €
    ( 984.97 € )
    6 dias úteis
    998.27 €
    ( 1,187.94 € )
    6 dias úteis
    840.04 €
    ( 999.65 € )
    9 dias úteis
    1,010.59 €
    ( 1,202.60 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.