Registar
Condições de filtragem
  • Frontage(mm)
  • Depth(mm)
  • Height(mm)
  • JAN Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Eagle Wagon (Urethane Casters 4-Wheel Swivel Specification / with Top Plate)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Frontage

    (mm)

    Depth

    (mm)

    Height

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Amount Of Content

    Quantidade mínima de encomenda
    600
    400
    740
    4989999310528
    474-9537
    21400(21.4kg)
    1 unit
    1 unidades
    750
    500
    740
    4989999310535
    474-9545
    27800(27.8kg)
    1 unit
    1 unidades
    600
    400
    880
    4989999310542
    474-9553
    22200(22.2kg)
    1 unit
    1 unidades
    750
    500
    880
    4989999310559
    474-9561
    28600(28.6kg)
    1 unit
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    564.54 €
    ( 671.80 € )
    9 dias úteis
    655.81 €
    ( 780.41 € )
    9 dias úteis
    576.86 €
    ( 686.46 € )
    9 dias úteis
    668.12 €
    ( 795.06 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.