Registar
Confirmado

Hard Cut ISO

Hard Cut ISO H12118D352.0ISO

Número da peça:

H12118D352.0ISO
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
H12118D352.0ISO
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
375.36 €
( 446.68 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Now with further improved cutting performance and beautiful surface finishing.

[Features]
· Lineup starting from the very small diameter of M1.4 x 0.3 is available.
· This new tool meets the needs of the mold industry.
· High-speed cutting enabled.
· Shortens the machining time.
· The blade length is short, so cutting load is not applied.
· Can be used to cut the effective thread up to the edge of blind holes.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado