Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 17 | 18 - 99 | 100 - 169 | 170+ |
---|---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 89.18 € (106.12 €) | 89.18 € (106.12 €) | 54.85 € (65.27 €) | 54.85 € (65.27 €) |
Shipping days | 6 days | 6 days | 9 days | Quote |
[Features]
· Pliers with a strong head and tips ideal for load-bearing gripping and bending work.
· Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.
· The load on the hand is alleviated.
· Comfort handle series (red and blue).
· The comfort handle uses a combination of 2 different types of materials.
· The red part is made of a high hardness low-friction material which allows smooth opening of the handles without resistance.
· The blue part is made of a soft material which provides an excellent grip feeling and resistance to slip and allows application of a stable force