Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Electronics Nippers 7701

Número da peça:

7701-115
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    109.60 €
  • Total (excl. IVA)
    109.60 €
    Preço, incluindo IVA: 130.42 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 01.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?6
Quantidade 
?
1 - 67 - 99100+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
109.60 €
(130.42 €)
109.60 €
(130.42 €)
75.73 €
(90.12 €)
Shipping days6 daysQuoteQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
7701-115
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
109.60 €
( 130.42 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Optimal high-precision nippers for extremely precise electronics-related, and precision equipment-related cutting work.

[Features]
· Three-piece combination joint (box joint).
· The double open spring reduces resistance so that the mouth doesn't have to be opened over and over during repetitious work.
· Style: Round head, cutting surface is shaped like an umbrella.
· Head finish: Polished.
· Handle Specification: Plastic Coating

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado