Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Powder High-Speed Steel 3 Blade Chamfering Cutter for O-Ring Groove T-OEC3 (HSS-CO)

Powder High-Speed Steel 3 Blade Chamfering Cutter for O-Ring Groove T-OEC3 (HSS-CO)

Número da peça:

Indefinido. 21 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter

(mm)

Blade Length

(mm)

Overall Length

(mm)

Handle diameter

(mm)

Corner R

Nominal Dimensions

Extension intersection

(mm)

Chamfer R

Original Diameter

(mm)

Applicable O-Ring Standards

Applicable O-Ring Diameter

(mm)

Applicable O-Ring Tolerance

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
2.41
1.3
50
3
0.2
A-1
2.63
0.13
1.61
For Pressurization AS568A 004–050
1.78
±0.07
1 unidades
3.73
2.01
50
3
0.2
A-2
3.95
0.25
2.43
For Pressurization AS568A 102–178
2.62
±0.07
1 unidades
5.01
2.79
60
6
0.4
A-3
5.44
0.25
3.22
For Pressurization AS568A 201–284
3.53
±0.10
1 unidades
7.89
4.34
60
8
0.4
A-4
8.31
0.38
4.86
For Pressurization AS568A 309–395
5.33
±0.12
1 unidades
10.22
5.77
80
12
0.8
A-5
11.08
0.38
6.35
For Pressurization AS568A 425–475
6.98
±0.15
1 unidades
4.87
2.51
60
6
0.4
A-6
5.31
0.25
3.34
Vacuum AS568A 201–284
3.53
±0.10
1 unidades
7.67
3.91
60
8
0.4
A-7
8.1
0.38
5.03
Vacuum AS568A 309–395
5.33
±0.12
1 unidades
9.9
5.21
80
12
0.8
A-8
10.76
0.38
6.53
Vacuum AS568A 425–475
6.98
±0.15
1 unidades
4.31
2.4
60
6
0.4
G-1
4.74
0.2
2.82
For Pressurization JIS B2401 G25–G145
3.1
±0.10
1 unidades
8.5
4.7
60
10
0.4
G-2
8.94
0.4
5.18
For Pressurization JIS B2401 G150–G300
5.7
±0.13
1 unidades
2.58
1.4
50
3
0.2
P-1
2.8
0.15
1.71
For Pressurization JIS B2401 P3–P10
1.9
±0.08
1 unidades
3.39
1.8
50
3
0.2
P-2
3.6
0.2
2.22
For Pressurization JIS B2401 P10A–P22
2.4
±0.09
1 unidades
5.01
2.8
60
6
0.4
P-3
5.44
0.2
3.17
For Pressurization JIS B2401 P22A–P50
3.5
±0.10
1 unidades
8.5
4.7
60
10
0.4
P-4
8.94
0.4
5.18
For Pressurization JIS B2401 P48A–P150
5.7
±0.13
1 unidades
12.47
7
80
12
0.8
P-5
13.33
0.5
7.64
For Pressurization JIS B2401 P150A–P400
8.4
±0.15
1 unidades
4.84
2.5
60
6
0.4
P-6
5.28
0.2
3.27
Vacuum JIS B2401 P22A–P50
3.5
±0.10
1 unidades
8.26
4.2
60
10
0.4
P-7
8.69
0.4
5.38
Vacuum JIS B2401 P48A–P150
5.7
±0.13
1 unidades
12.1
6.3
80
12
0.8
P-8
12.96
0.5
7.89
Vacuum JIS B2401 P150A–P400
8.4
±0.15
1 unidades
5.6
2.9
60
6
0.4
V-1
6.03
0.3
3.77
Vacuum JIS B2401 V15–V175
4
±0.10
1 unidades
8.74
4.4
60
10
0.4
V-2
9.17
0.4
5.68
Vacuum JIS B2401 V225–V430
6
±0.15
1 unidades
14.6
7.6
80
12
0.8
V-3
15.47
0.5
9.24
Vacuum JIS B2401 V480–V1055
10
±0.30
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
219.85 €
( 261.62 € )
6 dias úteis
203.82 €
( 242.55 € )
6 dias úteis
239.91 €
( 285.49 € )
6 dias úteis
330.82 €
( 393.68 € )
6 dias úteis
403.70 €
( 480.40 € )
6 dias úteis
239.91 €
( 285.49 € )
6 dias úteis
330.82 €
( 393.68 € )
6 dias úteis
400.35 €
( 476.42 € )
6 dias úteis
239.91 €
( 285.49 € )
10 dias úteis
336.17 €
( 400.04 € )
6 dias úteis
219.85 €
( 261.62 € )
6 dias úteis
203.82 €
( 242.55 € )
6 dias úteis
239.91 €
( 285.49 € )
6 dias úteis
336.17 €
( 400.04 € )
6 dias úteis
425.08 €
( 505.85 € )
6 dias úteis
239.91 €
( 285.49 € )
6 dias úteis
336.17 €
( 400.04 € )
6 dias úteis
417.06 €
( 496.30 € )
6 dias úteis
239.91 €
( 285.49 € )
6 dias úteis
336.17 €
( 400.04 € )
6 dias úteis
488.60 €
( 581.43 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Can perform dovetail grooving and round chamfering simultaneously.
· Excellent abrasion resistance thanks to the adoption of C coating.
· 3-flute blade for steel and stainless steel.