Registar
Confirmado
  • Wire Diameter(mm)
  • Current range, lower(A)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 15 dias úteis

MAG Material / Flux-Cored Wire for Soft Steel to 550 MPa Grade Steel MX-Z200

MAG Material / Flux-Cored Wire for Soft Steel to 550 MPa Grade Steel MX-Z200

Número da peça:

MX-Z200-1.6-20
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MX-Z200-1.6-20

    Wire Diameter

    (mm)

    Current range, lower

    (A)

    Lateral horizontal fillet

    Quantidade mínima de encomenda
    1.6
    200 to 450
    270~400
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    179.73 €
    ( 213.88 € )
    15 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Suitable for protruding and fillet welding (downward and lateral). Wire focused on middle plates (approximately 7 - 16 mm), combining the low slag of solid wire with the arc stability of DW wire.