Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
  • Maximum Engine Speed n max
  • Dimension L3(mm)
  • Dimensions l5(mm)
  • Mass(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis

CoroMill 300 Round-Insert Toroid End Mill, Toroid Cutter, Weldon Shank R300-B

CoroMill 300 Round-Insert Toroid End Mill, Toroid Cutter, Weldon Shank R300-B

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

blade diameter D

(mm)

Overall length (L)

(mm)

Shank diameter (d)

(mm)

Maximum Cutting Depth (Ad)

(mm)

Maximum Engine Speed n max

Dimension L3

(mm)

Dimensions l5

(mm)

Mass

(kg)

Tip Size

(mm)

Program Length

(mm)

Dimensions/l4

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
12
109
16
1
34000
60
20
0.2
7
85
28
1 unidades
15
131
20
1.5
25000
80
25
0.4
7
106
34
1 unidades
16
131
20
1.2
24700
80
25
0.4
8
106
44
1 unidades
20
137
25
2
34000
80
30
0.6
10
104.5
44
1 unidades
25
141
32
5
20200
80
30
0.8
12
105
44
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
331.24 €
(
394.18 €
)
6 dias úteis
350.35 €
(
416.92 €
)
6 dias úteis
350.35 €
(
416.92 €
)
8 dias úteis
368.34 €
(
438.32 €
)
8 dias úteis
434.70 €
(
517.29 €
)
6 dias úteis