Registar
Condições de filtragem
  • Pole diameter(mm)
  • Pole length(mm)
  • Current range, lower(A)
  • Current range, vertical position, elevating, upper
  • Amount Of Content
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Stainless Steel Welding Rod RNY308

Stainless Steel Welding Rod RNY308

Número da peça:

RNY308-3.2-5
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RNY308-3.2-5

    Pole diameter

    (mm)

    Pole length

    (mm)

    Current range, lower

    (A)

    Current range, vertical position, elevating, upper

    Amount Of Content

    Mass

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    3.2
    350
    80–120
    65~110
    1 Box (5 kg)
    5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    131.69 €
    ( 156.71 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    18Cr-8Ni stainless steel (SUS304) welding bar for general use. The lime titania coating allows for welding in all positions. Excellent weldability where welded metals demonstrate properties equal or greater than the base material.