Registar
Condições de filtragem
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

SPEED / T Multi-Flute, for High Hardness

SPEED / T Multi-Flute, for High Hardness

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    6
    15
    6
    6
    60
    1 unidades
    8
    20
    6
    8
    60
    1 unidades
    12
    30
    6
    12
    75
    1 unidades
    20
    45
    8
    20
    100
    1 unidades
    25
    45
    8
    25
    100
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    76.89 €
    ( 91.50 € )
    7 dias úteis
    100.08 €
    ( 119.10 € )
    7 dias úteis
    129.52 €
    ( 154.13 € )
    7 dias úteis
    431.68 €
    ( 513.70 € )
    7 dias úteis
    589.12 €
    ( 701.05 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Can be used with hardened steel up to HRC 65 thanks to its use of highest-grade 200 Nano material as well as a high hardness, highly heat resistant oxidized silicon-based (SI) coating.
    · It supports high-speed machining and has a long service life.