Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 4 | 5 - 20 | 21 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 33.91 € (40.35 €) | 33.91 € (40.35 €) | 33.91 € (40.35 €) | 19.81 € (23.57 €) |
Shipping days | 6 days | 7 days | Quote | Quote |
[Features]
· One unit that has 2-level adjustable length to suit the work.
· 200 mm total body length telescopes in 2 stages to 250 mm and 300 mm.
[Applications]
· For fastening screws and drilling holes in narrow places.
[Compatible models]
· Impact Screwdriver / Electric Drill
[Material]
· Main Unit: Aluminum, Shaft: Alloy Tool Steel