Registar
Confirmado
  • Both square (θ)
  • Shank diameter(d)
  • Overall Length(L)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Carbide NC Center Drill (1107-8.0)

Carbide NC Center Drill 1107-8.0

Número da peça:

1107-8.0
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    1107-8.0

    Both square (θ)

    Shank diameter

    (d)

    Overall Length

    (L)

    JAN Code

    Trusco Code

    Quantidade mínima de encomenda
    120
    8
    63
    4526587056415
    106-4304
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    152.75 €
    ( 181.77 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Enables positioning and chamfering with only one process.
    · Enables high precision positioning (center gouging), accurate positioning on curved and sloped surfaces, and high-quality chamfering (countersink).
    · High-speed high feed is possible.
    · Centering and chamfering are done simultaneously before tap pilot hole drilling.
    [Applications]
    · Work materials: Steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, aluminum, copper, brass, plastic (nylon).
    [Material]
    · Carbide alloy (K20)

    O número da peça foi confirmado