Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
92.56 € ( 110.15 € ) | 6 dias úteis |
98.13 € ( 116.77 € ) | 6 dias úteis |
98.13 € ( 116.77 € ) | 6 dias úteis |
101.01 € ( 120.20 € ) | 6 dias úteis |
101.01 € ( 120.20 € ) | 6 dias úteis |
107.22 € ( 127.59 € ) | 6 dias úteis |
107.22 € ( 127.59 € ) | 6 dias úteis |
146.30 € ( 174.10 € ) | 6 dias úteis |
133.25 € ( 158.57 € ) | 6 dias úteis |
162.73 € ( 193.65 € ) | 6 dias úteis |
[Features]
· A solid carbide chamfering cutter which can chamfer small diameter hole backs (minimum blade diameter: 3.0 mm).
· Ideal for machining.
· Spiral blade provides smooth sharpness.
· A mini chamfer that can chamfer/deburr by milling either the back or front of the drill hole.
[Applications]
· Work materials: Carbon steel, stainless steel, cast steel, aluminum, plastic, nickel alloy, titanium alloy, etc.
· A mini chamfer that can chamfer and deburr by milling either the back or front of the drill hole.