Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
51.17 € ( 60.89 € ) | 10 dias úteis |
54.19 € ( 64.49 € ) | 6 dias úteis |
54.22 € ( 64.52 € ) | 10 dias úteis |
54.25 € ( 64.56 € ) | 10 dias úteis |
59.13 € ( 70.36 € ) | 8 dias úteis |
59.20 € ( 70.45 € ) | 10 dias úteis |
59.26 € ( 70.52 € ) | 10 dias úteis |
59.27 € ( 70.53 € ) | 6 dias úteis |
62.37 € ( 74.22 € ) | 6 dias úteis |
62.59 € ( 74.48 € ) | 10 dias úteis |
67.34 € ( 80.13 € ) | 10 dias úteis |
75.46 € ( 89.80 € ) | 10 dias úteis |
75.55 € ( 89.90 € ) | 10 dias úteis |
103.42 € ( 123.07 € ) | 10 dias úteis |
109.69 € ( 130.53 € ) | 10 dias úteis |
127.77 € ( 152.05 € ) | 10 dias úteis |
Stainless steel socket.
[Features]
· Square drive: 12.7 mm.
· Stainless steel socket for tightening and loosening bolts and nuts.
· The material used is precipitation hardening stainless steel, with the focus on strength.
· Rust-resistant, corrosion-resistant, chemical-resistant stainless steel, which is excellent from the hygiene perspective.
[Applications]
· Food-processing equipment, Medical industry, Clean rooms, Precision machinery, Ships, Marine sports, Ocean development.
· Plants, Waterproofing, Waterworks, Cleaning equipment, etc.
· Ideal in places where stainless steel bolts and nuts are used.