Registar
Confirmado
  • Overall Length(mm)
  • Opposite side dimensions(mm)
  • Thickness T1(mm)
  • Thickness T2(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

75° Double Ring Ratchet Offset Wrench (Deep Hole Type) (RM75A-1317)

Número da peça:

RM75A-1317
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RM75A-1317

    Overall Length

    (mm)

    Opposite side dimensions

    (mm)

    Thickness T1

    (mm)

    Thickness T2

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Quantidade mínima de encomenda
    245
    13 × 17
    T1: 20.1
    T2: 20.9
    4953488300895
    447-2667
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    72.32 €
    ( 86.06 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Turn the dial to switch between left rotation, right rotation or fixed position.
    · Offset at an angle of 75° helps avoid obstacles, making the work easier.
    · The offset end is flanged, allowing use with nuts and bolts in counterbored holes.
    · All RM75A-1214 or later models feature safety rope mounting holes.

    O número da peça foi confirmado