Registar
Confirmado
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Dimensions(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Steel Cutter【5 a 10 unidades】 (BS1215)

Número da peça:

BS1215
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (10 unidades)
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    BS1215

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Dimensions

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    3.1
    3.1
    15000
    Overall Length 44.5
    4571130858022
    498-8744
    18
    1 conjuntos

    10 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    105.56 €
    ( 125.62 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Uses high-toughness material to reduce the chance of blade nicks.
    · Ideal for cutting precious metals, copper, resin, etc.
    · Type: Spiral cut
    [Applications]
    · Applicable Materials: Resin, Rubber, Aluminum, Copper

    Cuidado

    • When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc.
    • The maximum operating rotation frequency is the recommended value.
    O número da peça foi confirmado