Registar
Confirmado
  • Outer Diameter(mm)
  • Particle Size(#)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Sponge Sander (With Polishing Grain)【3 unidades】 (48796)

Número da peça:

48796
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em conjuntos de 2.

    Quantidade:
    Conjunto (3 unidades)
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    48796

    Outer Diameter

    (mm)

    Particle Size

    (#)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Trusco Code

    Mass

    Number Contained In A Packet

    Quantidade mínima de encomenda
    15
    400
    20000
    476-8132
    11
    1 bag (3 pcs.)
    2 conjuntos

    3 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    48.88 €
    ( 58.17 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · A powerful fiber sander made from polyester abrasive non-woven fabric.
    · Numerous pores almost completely prevent clogging and minimize heat generation on the machined surface.

    O número da peça foi confirmado