Registar
Condições de filtragem

No.8070 Aluminum Tape (Matte)【12 a 24 unidades】

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Width

    (mm)

    Inner capacity

    Quantidade mínima de encomenda
    50
    1 Box (24 Rolls)
    1 conjuntos

    24 unidades

    75
    1 Box (18 Rolls)
    1 conjuntos

    18 unidades

    100
    1 Box (12 Rolls)
    1 conjuntos

    12 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    408.65 €
    ( 486.29 € )
    9 dias úteis
    459.74 €
    ( 547.09 € )
    9 dias úteis
    408.65 €
    ( 486.29 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Metal tape with excellent heat resistance that has various functions.
    [Features]
    · Tape using a combination of metal-based base material and adhesive that provides various functions.
    · Excellent heat resistance.
    · Uses an adhesive (solvent-free) designed with the environment in mind.
    · Usage temperature range: 0°C to +100°C.
    [Applications]
    · For air conditioning duct sealing and heat insulation material joints.