Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado

No.9940 Super Butyl Tape【30 unidades】

No.9940 Super Butyl Tape

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

9940-50-20-BK-PACK
Limpar
  • This item is not available in Europe.

Quantidade:
Conjunto(s) (à 30 unidades)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
9940-50-20-BK-PACK

Inner capacity

Quantidade mínima de encomenda
1 Box (30 Rolls)
1 conjuntos

30 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
255.41 €
( 303.94 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

This tape supports a wide variety of uses, from waterproofing of roof tops and housing to use with joints.
[Features]
· 0.35 mm-thick single-sided type.
· Excellent for various types of waterproofing.
· Hand-tearable and conforms well.
· Moisture permeability: 1.0 g/m2 - 24h.
· White base material product available.
[Applications]
· For moisture-proof sheet joints.