Registar
Condições de filtragem
  • Shank MT No
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • M1(mm)
  • N(mm)
  • d(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, LF, SP, with Cold Punched Nut

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, LF, SP, with Cold Punched Nut

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Shank MT No

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    M1

    (mm)

    N

    (mm)

    d

    (mm)

    Mass

    (g)

    Nut mass

    (g)

    Nut Outer Diameter

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    MT2
    23.5
    29.5
    66.5
    27.7
    119.5
    3
    0.8
    4
    24
    240
    130
    φ34.7
    1 unidades
    MT3
    28
    32
    85.5
    34.7
    145.5
    5
    1.0
    5
    28
    470
    130
    φ34.7
    1 unidades
    MT4
    38.5
    47.5
    107.8
    45
    193.8
    6
    1.0
    7
    40
    1150
    380
    φ45
    1 unidades
    MT5
    52.5
    53
    136
    62
    241.5
    7.3
    1.0
    9
    54
    2760
    860
    φ62
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    340.73 €
    ( 405.47 € )
    8 dias úteis
    395.77 €
    ( 470.97 € )
    8 dias úteis
    524.87 €
    ( 624.60 € )
    8 dias úteis
    874.62 €
    ( 1,040.80 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Easy to detach and attach in front with the forcing nut. The nut fits into the same size LF type and FP type.