Registar
Confirmado
  • Shank MT No
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • d(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP SP (FP2-SP)

NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP SP FP2-SP

Número da peça:

FP2-SP
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    FP2-SP

    Shank MT No

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    d

    (mm)

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    MT2
    23.5
    29.5
    66.5
    27.7
    119.5
    3
    24
    240
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    314.51 €
    ( 374.27 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Oil seal exhibits waterproofing effects while not rotating.
    [Features]
    · Inherits the compact design that is characteristic of NAKANE (same size as standard type).
    · Rotation follows quick-starting machines.
    · 2 types of tip shape, SP and TP, are available to choose from for optimum center selection.

    O número da peça foi confirmado