Registar
Condições de filtragem
  • Shank MT No
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • M1(mm)
  • N(mm)
  • d(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, FP, SP, with Cold Punched Nut

NAKANE Rotating Center, High-Speed Waterproof Type, FP, SP, with Cold Punched Nut

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Shank MT No

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    M1

    (mm)

    N

    (mm)

    d

    (mm)

    Mass

    (g)

    Nut mass

    (g)

    Nut Outer Diameter

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    MT2
    23.5
    29.5
    66.5
    27.7
    119.5
    3
    0.8
    4
    24
    240
    130
    φ34.7
    1 unidades
    MT3
    28
    32
    85.5
    34.7
    145.5
    5
    1.0
    5
    28
    470
    130
    φ34.7
    1 unidades
    MT5
    52.5
    53
    136
    62
    241.5
    7.3
    1.0
    9
    54
    2760
    860
    φ62
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    352.32 €
    ( 419.26 € )
    8 dias úteis
    413.16 €
    ( 491.66 € )
    8 dias úteis
    919.54 €
    ( 1,094.25 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Easy to detach and attach in front with the forcing nut.
    [Features]
    · The nut fits into the same size LF type and FP type.