Registar
Confirmado
  • Overall Length(mm)
  • Effective length of blade(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Quantity
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Saber Saw, Pipe Saw Blade for Iron, Stainless Steel, Non-Ferrous Metal, Excellent Sharpness WK【5 unidades】 (WK-20912)

Número da peça:

WK-20912
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (5 unidades)
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    WK-20912

    Overall Length

    (mm)

    Effective length of blade

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g/package)

    Quantity

    Quantidade mínima de encomenda
    200
    120
    4920350003994
    481-9268
    200
    1PK (5 Units)
    1 conjuntos

    5 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    88.56 €
    ( 105.39 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    For heavy cutting.
    [Features]
    · Blade is 1.3 mm thick and resistant to heavy-duty cutting
    · Convenient for equipment piping and dismantling work.
    · Comes with a thin saw blade holder, enabling use with pipe saws too.
    [Applications]
    · For mild steel, cast iron, stainless steel, non-ferrous metals, synthetic resin, wood and ALC.

    O número da peça foi confirmado