Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Grip Tape T-110□

Grip Tape T-110□ T-110G

Número da peça:

T-110G
Limpar
  • Este produto tem uma quantidade mínima de encomenda de 4.

Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
T-110G
Quantidade mínima de encomenda
4 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.19 €
(
7.37 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Can be widely used for grips on tools, rackets, bicycle handles, etc.
· Thickness (Thin type 0.5 mm, Shock absorbing type 2.5 mm).
· Excellent sweat absorption prevents slipping.
· Special resin processing maintains the same fit as when newly applied and provides excellent durability.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado