Registar
Condições de filtragem
  • Shank MT No
  • Morse Taper
  • φD1(mm)
  • φd(mm)
  • φd(mm)
  • Φh(mm)
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • J(mm)
  • L(mm)
  • Weight(g)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Kabuto Finelive Center With Cold Punched Nut KFN

Kabuto Finelive Center With Cold Punched Nut KFN

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Shank MT No

    Morse Taper

    φD1

    (mm)

    φd

    (mm)

    φd

    (mm)

    Φh

    (mm)

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    J

    (mm)

    L

    (mm)

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    MT3
    №3
    60
    48
    30
    16
    36.2
    36
    84
    1.5
    22.5
    24
    156.2
    1240
    1 unidades
    MT4
    No. 4
    79
    63
    32
    16
    40.2
    45.5
    105.5
    1.8
    26.5
    31.5
    191.2
    2330
    1 unidades
    MT5
    №5
    105
    85
    52
    26
    61.2
    54
    132
    2.3
    38
    37
    247.2
    5150
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1,189.27 €
    ( 1,415.23 € )
    8 dias úteis
    1,373.97 €
    ( 1,635.02 € )
    8 dias úteis
    1,841.15 €
    ( 2,190.97 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Waterproof structure keeps out cutting fluid by means of an air film resulting from rotation.
    · Light rotational torque ideal for fine machining or light metal working.
    · Replacement type head provides reductions in cost.