Registar
Confirmado
  • Particle Size(#)
  • Width(mm)
  • Height(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

ABC DMG Stone【10 unidades】

ABC DMG Stone DMG100-13-5-120

Número da peça:

DMG100-13-5-120
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (10 unidades)
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    DMG100-13-5-120

    Particle Size

    (#)

    Width

    (mm)

    Height

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    120
    13
    5
    1 conjuntos

    10 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    93.17 €
    ( 110.87 € )
    11 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Optimal for polishing plastic molds, special steel, blades, etc.
    · Hardens well in light oil or water and the abrasive grain has good self-sharpening action, eliminating heat generation during polishing, with no clogging.
    · The particle size is separated by color and is identifiable at a glance.

    O número da peça foi confirmado