Registar
Condições de filtragem
  • Shape
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Dimensions(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Carbide Cutter, Aluminum Cut (BC2431)

Número da peça:

BC2431
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    BC2431

    Shape

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Dimensions

    (mm)

    Blade tip details

    Quantidade mínima de encomenda
    Ball Type
    3
    2.5
    50000
    38.0
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    48.40 €
    ( 57.60 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Excellent cutting ability, abrasion resistance and durability.
    · A variety of sizes and cut-shapes are available depending on the purpose, from heavy cutting to precision cutting.
    [Applications]
    · Compatible materials: Tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper