Registar
Condições de filtragem
  • Overall Length(mm)
  • Dimension ℓ(mm)
  • Dimension d1(mm)
  • Dimension D4(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis

Slide Hammer Puller

Slide Hammer Puller

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Overall Length

    (mm)

    Dimension ℓ

    (mm)

    Dimension d1

    (mm)

    Screw Size

    Dimension D4

    (mm)

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    580
    52
    60
    W9/16-12
    14
    2,700 (Shocker weight: 1,200)
    1 unidades
    675
    60
    85
    M18 × 2.0
    18
    5,500 (shocker weight: 3,500)
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    181.38 €
    ( 215.84 € )
    7 dias úteis
    227.72 €
    ( 270.99 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Applications]
    · Disassembly of vehicle undercarriage and processing of sheet metal.
    [Scope]
    · Mini cars, ordinary passenger cars and compact trucks.
    [Features]
    · Improved safety. New design concept helps prevent fingers from getting pinched accidentally.
    · A set of 2 types of hammers (large and small). 2 types of shocker (hammer) weights (3.5 kg and 1.2 kg) have been to specified to support a variety of work.

    Cuidado

    • Always pay attention to work posture and hand position when using the slide hammer. There is a risk of injury.
      · Please wear protective glasses when working.